??
CAD model selection
K0013.10
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0013 - Hook clamps with collar
Bill of material
K0013.10
BESTKIPP
Order No.
K0013.10
D
thread
M 10
D1
diameter
25 mm
C
Screw
M 8
H
height
mm
Enter value for H
height
mm
cm
inch
ft
H1
height
79 mm
H2
height
67 mm
H3
height
12 mm
L
Length
15 mm
L1
Length
13 mm
L2
Length
10 mm
P
Length
10 mm
R
Radius
12 mm
R1
Radius
25 mm
T
width H11
19 mm
SPANNKRAFT
Clamping force
13.9 kN
GEW
Approx. weight
0.2767 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245030897
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions